Napájecí zdroj CMC III pro PU, PU Compact, LED světelnou lištu, kontrolní modul dveří

Obj. č.: DK 7320435

Napájecí zdroj CMC III pro použití v různých rozsazích napětí.

Obj. č.:
DK 7320435
Popis výrobku
Síťový adaptér je speciálně přizpůsoben designu CMC III a lze jej umístit do montážní jednotky. Kromě speciálního konektoru pro Procesorovou jednotku CMC III / Compact jsou k dispozici ještě dvě svorky jako 24V výstupy.
Výstupní proud (max.)
1,3 A
Suitable for CMC
Řídicí jednotka CMC III
Řídicí jednotka CMC III Compact
Rozměry
Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 144 mm
Výstupní napětí
Výstupní napětí: 24 V DC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,52 kg
Brutto hmotnost
0,605 kg
Číslo celní sazby
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Prohlášení
Prohlášení o shodě