Kompresor
Číslo výrobku: SK 3397.983
- Číslo výrobku:
- SK 3397.983
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 415 V, 50 Hz
- 440 V - 460 V, 60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 29 kg
- Brutto hmotnost
- 30 kg
- Číslo celní sazby
- 84159000
- EAN
- 4028177672789
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269