Kompresor
Obj. č.: SK 3398088
- Obj. č.:
- SK 3398088
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 72 kg
- Brutto hmotnost
- 81 kg
- Číslo celní sazby
- 84143020
- EAN
- 4028177694743
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269