Axiální ventilátor
Obj. č.: SK 3396245
- Obj. č.:
- SK 3396245
- Průměr
- 250 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,69 kg
- Brutto hmotnost
- 2,09 kg
- Číslo celní sazby
- 84145925
- EAN
- 4028177402706
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704