- Obj. č.:
- SK 3396394
- Průměr
- 250 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,112 kg
- Brutto hmotnost
- 3,512 kg
- Číslo celní sazby
- 84145925
- EAN
- 4028177520592
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704