Radiální ventilátor

Obj. č.: SK 3396785

Obj. č.:
SK 3396785
Průměr
220 mm
Jmenovité provozní napětí
460 V, 60 Hz
400 V, 50 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,7 kg
Brutto hmotnost
2 kg
Číslo celní sazby
84145935
EAN
4028177960633
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000532
ECLASS 8.0
29170101