Ventilátorová jednotka

Obj. č.: SK 3398655

Obj. č.:
SK 3398655
Výhody
Energetický účinný EC ventilátor
Ventilátorové moduly s možností výměny během provozu
Průměr
250 mm
Jmenovité provozní napětí
24 V DC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,9 kg
Brutto hmotnost
2,3 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
Popis výrobku
Modul ventilátoru pro LCU CW