Pro montáž střešních ventilátorů nové generace na střešní plechy se stávajícím výřezem. S výřezem Š × H 258 × 258 mm.
- Obj. č.:
- SK 5050700
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Montážní výřez
- Šířka:258 mm
Hloubka:258 mm - Rozměry
- Šířka: 385 mm
Výška: 50 mm
Hloubka: 305 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,14 kg
- Brutto hmotnost
- 2,34 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Popis výrobku
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Dokumentace
- Návod