Pro montáž střešních ventilátorů nové generace na střešní plechy se stávajícím výřezem. S výřezem Š × H 258 × 258 mm.
- Obj. č.:
- SK 5050701
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Montážní výřez
- Šířka:258 mm
Hloubka:258 mm - Rozměry
- Šířka: 515 mm
Výška: 50 mm
Hloubka: 300 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,76 kg
- Brutto hmotnost
- 2,96 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Popis výrobku
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Dokumentace
- Návod