Pro montáž střešních ventilátorů nové generace na střešní plechy se stávajícím výřezem. S výřezem Š × H 258 × 258 mm.
- Obj. č.:
- SK 5050702
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Montážní výřez
- Šířka:258 mm
Hloubka:258 mm - Rozměry
- Šířka: 530 mm
Výška: 50 mm
Hloubka: 430 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,72 kg
- Brutto hmotnost
- 3,92 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Popis výrobku
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentace
- Návod