Pouzdro filtru pro ventilátory s filtrem

Obj. č.: SK 3399911

Kompletní pouzdro filtru pro montáž na plochách bez použití nářadí.

Obj. č.:
SK 3399911
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Montáž bez použití nářadí
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Rozměry
Šířka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,305 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177001534
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716