Montážní rám SK

Obj. č.: SK 3396792

Obj. č.:
SK 3396792
Rozsah dodávky
RAL 7035
Montážní výřez
Šířka:417 cm
Výška:992 cm
Rozměry
Šířka: 467 mm
Výška: 1.042 mm
Hloubka: 25 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5 kg
Brutto hmotnost
6 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177964907