- Obj. č.:
- SK 5050.585
- Rozměry
- Šířka: 80 mm
Výška: 108 mm
Hloubka: 80 mm - Obsah
- 500 ml
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,225 kg
- Brutto hmotnost
- 0,363 kg
- Číslo celní sazby
- 84159000
- EAN
- 4028177810181
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Popis výrobku
- Záchytná láhev na kondenzát, láhev se širokým hrdlem, objem cca 0,5 l