Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 900 m³/h, krytí standardně IP 54.
- Obj. č.:
- SK 3243118
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
- Změna výrobku
- Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost.
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Diagonální, motor s rozběhovým kondenzátorem 1~
- Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 625 m³/h
Při 60 Hz: 716 m³/h - Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 540 m³/h
Při 60 Hz: 590 m³/h - Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1x 3243208: 405/460 m³/h
- 2x 3243208: 475/520 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 75 W
Při 60 Hz: 90 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,78 A
Při 60 Hz: 0,8 A - Rozměry
- Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm - Instalační hloubka
- 118,5 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 6 A
- Poznámka
- Pro zvýšení aerodynamického výkonu lze volitelně použít skládaný filtr (viz charakteristickou křivku). Lze jej použít pro ventilátory s filtrem, střešní ventilátory i pro výstupní filtry.
- U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
- Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)
- Při 50 Hz: 61.000 h
Při 60 Hz: 59.000 h - Rozsah provozních teplot
- -30 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 59 dB(A)
Při 60 Hz: 61 dB(A) - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177663862
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 323x323x25 mm