Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.
- Obj. č.:
- SK 3245600
- Provedení
- nástěnná montáž
EMC - Popis výrobku
- EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
- Změna výrobku
- Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Diagonální, EC motor
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 890 m³/h
Při 60 Hz: 890 m³/h - Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,33 A
Při 60 Hz: 1,33 A - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 165 W
Při 60 Hz: 165 W - Rozměry
- Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm - Montážní rozměry
- Montážní hloubka: 25 mm
Instalační hloubka: 130,5 mm - Montážní výřez
- Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm - Poznámka
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP51 s filtrem z netkané textilie
- IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 3
- Typ 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Životnost
- 59 000 h
- Rozsah provozních teplot
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 72 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,622 kg
- Brutto hmotnost
- 3,822 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 890/890 m³/h, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 323x323x25 mm, EMC