Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
- Obj. č.:
- SK 3342024
- Popis výrobku
- Rackový ventilátor pro přímou vestavbu do roviny 19". Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití
Včetně svorkovnice a upevňovacího materiálu - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- 480 m³/h
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Jmenovitý proud max.
- při DC: 0,74 A
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 6 A
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 200 mm - Osová vzdálenost ventilátorů
- 105 mm
- Počet ventilátorů
- 3
- Hladina akustického tlaku
- při DC: 51 dB(A)
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,75 kg
- Brutto hmotnost
- 1,86 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177041509
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Rackový ventilátor pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 480 m³/h, 24 V (DC), ŠVH: 482,6 x 44 x 200 mm
- Dokumentace
- Návod