Tangenciální ventilátor, 2 U, s průtokem vzduchu až 320 m3/h. Nízká úroveň generovaného hluku 52 dB umožňuje použití i v kancelářském prostředí.
- Obj. č.:
- SK 3144000
- Popis výrobku
- Tangenciální ventilátory pro přímou montáž do 19" roviny se oproti jiným ventilátorům vyznačují zejména širokým prouděním vzduchu při nízké hlučnosti.
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití
Filtrační vložka - Počet otáček
- 2 245 rpm
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 37 W
Při 60 Hz: 46 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,16 A
Při 60 Hz: 0,22 A - Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 88 mm
Hloubka: 163 mm - Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 52 dB(A)
Při 60 Hz: 62 dB(A) - Max. statický rozdíl tlaků
- 65 ‐ 70 Pa
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Vnitřní okruh při 50 Hz
- 320 m³/h
- Vnitřní okruh při 60 Hz
- 330 m³/h
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,4 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Tangenciální ventilátor pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 482,6 x 88 x 158 mm
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě