Montáž na všech dostatečně velkých střešních plochách, množství vzduchu 360 m3/h.
- Obj. č.:
- SK 3149007
- Provedení
- Jednotka připravená k okamžitému připojení, s vestavěným radiálním ventilátorem
- Změna výrobku
- Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.700.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnicí a upevňovací materiál
Vrtací šablona
Přívodní kabel (3 m) - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 42 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,2 A
- Rozměry
- Šířka: 420 mm
Výška: 95 mm
Hloubka: 340 mm - Montážní výřez
- Šířka výřezu: 345 mm
Hloubka výřezu: 265 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 43
- Poznámka
- Při namontování přídavného držáku filtru s filtrační vložkou se u střešního odvětrání 3148.007 dosahuje stupně krytí IP 44.
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...60 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 53 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,824 kg
- Brutto hmotnost
- 6,131 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Nástř. ventilátor 360m3/h, 230V/50,60Hz
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod