Střešní ventilátor, střešní odvětrání

Obj. č.: SK 3169007

Montáž na všech dostatečně velkých střešních plochách, množství vzduchu 360 m3/h.

Obj. č.:
SK 3169007
Provedení
Jednotka připravená k okamžitému připojení, s vestavěným radiálním ventilátorem
Změna výrobku
Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.700.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Těsnicí a upevňovací materiál
Vrtací šablona
Přívodní kabel (3 m)
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 65 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,55 A
Rozměry
Šířka: 420 mm
Výška: 95 mm
Hloubka: 340 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 345 mm
Hloubka výřezu: 265 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 43
Poznámka
Při namontování přídavného držáku filtru s filtrační vložkou se u střešního odvětrání 3148.007 dosahuje stupně krytí IP 44.
Rozsah provozních teplot
-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 53 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,828 kg
Brutto hmotnost
6,135 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Nástř. ventilátor 360m3/h, 115V/50,60Hz
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu