Střešní ventilátor TopTherm pro TS 8

Obj. č.: SK 3149410

Střešní ventilátory pro TS přesně pasují do výřezů pro střešní chladicí jednotky TopTherm. Montáž lze provést i na všechny dostatečně velké střešní plochy. Montážní výřezy nejsou kompatibilní s nástupnickými produkty řady VX IT. Při dalším použití střešního plechu ve VX IT je nutný adaptérový rámeček 5050.701.

Obj. č.:
SK 3149410
Popis výrobku
Aktivní střešní ventilátory svými rozměry přesně odpovídají výřezům pro střešní chladicí jednotky TopTherm nižší a střední výkonové třídy.
Změna výrobku
Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.701.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Jednotka připravená k okamžitému připojení, s vestavěným radiálním ventilátorem
Těsnicí a upevňovací materiál
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 120 W
Při 60 Hz: 170 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 1,1 A
Při 60 Hz: 1,6 A
Rozměry
Šířka: 550 mm
Výška: 125 mm
Hloubka: 370 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 475 mm
Hloubka výřezu: 260 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 43
Rozsah provozních teplot
-10 °C...55 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 68 dB(A)
Při 60 Hz: 69 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,031 kg
Brutto hmotnost
9,506 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177387119
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Nástřeš.ventilátor 400m3/h, 115V/50/60Hz
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod