- Obj. č.:
- SK 3149810
- Popis výrobku
- Aktivní střešní ventilátory svými rozměry přesně odpovídají výřezům pro střešní chladicí jednotky TopTherm nižší a střední výkonové třídy.
- Změna výrobku
- Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.701.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Jednotka připravená k okamžitému připojení, s vestavěným radiálním ventilátorem
Těsnicí a upevňovací materiál
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 170 W
Při 60 Hz: 225 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,5 A
Při 60 Hz: 2,2 A
- Rozměry
- Šířka: 550 mm
Výška: 125 mm
Hloubka: 370 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 475 mm
Hloubka výřezu: 260 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 43
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 69 dB(A)
Při 60 Hz: 70 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,107 kg
- Brutto hmotnost
- 10,639 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177387140
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Nástřeš.ventilátor 800m3/h, 115V/50/60Hz