Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na plochách bez použití nářadí. Množství dodávaného vzduchu 20–900 m³/h
- Obj. č.:
- SK 3239800
- Provedení
- nástěnná montáž
EMC - Popis výrobku
- EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
- Výhody
- Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
- Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
- Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
- Montáž bez použití nářadí
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, vč. EMC filtrační vložky
- Ventilátor
- Axiální, motor se stíněnými póly
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 100 m³/h
Při 60 Hz: 115 m³/h - Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
- Při 50 Hz: 75 m³/h
Při 60 Hz: 86 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 14,7 W
Při 60 Hz: 16,5 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,1 A
Při 60 Hz: 0,12 A - Rozměry
- Šířka: 204 mm
Výška: 204 mm
Hloubka: 105 mm - Instalační hloubka
- 84 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 177 mm
Výška výřezu: 177 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie
- IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Poznámka
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Rozsah provozních teplot
- -15 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 51 dB(A)
Při 60 Hz: 54 dB(A) - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,237 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177998162
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Blue e+ ventilátor s filtrem, EMC 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 204 × 204 × 105 mm, RAL 7035