Blue e+ ventilátor s filtrem EMC

Obj. č.: SK 3244810

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na plochách bez použití nářadí. Množství dodávaného vzduchu 20–900 m³/h

Obj. č.:
SK 3244810
Provedení
nástěnná montáž
EMC
Popis výrobku
EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
Výhody
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, vč. EMC filtrační vložky
Ventilátor
Diagonální, motor s rozběhovým kondenzátorem 1~
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
Při 50 Hz: 700 m³/h
Při 60 Hz: 770 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
Při 50 Hz: 537 m³/h
Při 60 Hz: 587 m³/h
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 120,7 W
Při 60 Hz: 166,1 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 1,06 A
Při 60 Hz: 1,47 A
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hloubka: 156 mm
Instalační hloubka
136 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie
IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie
Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 6 A
Poznámka
Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
Rozsah provozních teplot
-30 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 64 dB(A)
Při 60 Hz: 66 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,84 kg
Brutto hmotnost
4,787 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Blue e+ ventilátor s filtrem, EMC 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 156 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Shielding/attenuation diagram
Technický systémový katalog