Blue e+ výstupní filtr

Obj. č.: SK 3243308

Ve spojení s příslušným ventilátorem s filtrem slouží výstupní filtr k odvádění ztrátového tepla z rozváděčové skříně, větrání rozváděčové skříně a ochraně součástí citlivých na teplotu. Toho je dosaženo přímým přiváděním okolního vzduchu, jehož teplota musí být nižší než přípustná vnitřní teplota rozváděčové skříně.

Obj. č.:
SK 3243308
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Výstupní mřížka
Skládaný filtr
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Vhodné pro obj. č.
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hloubka: 44,7 mm
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,94 kg
Brutto hmotnost
0,95 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Blue e+ výstupní filtr, pro ventilátor s filtrem 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, ŠV 323 × 323 mm, RAL 9005
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Technický systémový katalog