Blue e+ výstupní filtr EMC

Obj. č.: SK 3238400

Ve spojení s příslušným ventilátorem s filtrem slouží výstupní filtr k odvádění ztrátového tepla z rozváděčové skříně, větrání rozváděčové skříně a ochraně součástí citlivých na teplotu. Toho je dosaženo přímým přiváděním okolního vzduchu, jehož teplota musí být nižší než přípustná vnitřní teplota rozváděčové skříně.

Obj. č.:
SK 3238400
Provedení
nástěnná montáž
EMC
Výhody
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Montáž bez použití nářadí
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupní mřížka
EMC filtrační vložka
Montážní výřez
Šířka výřezu: 124 mm
Výška výřezu: 124 mm
Vhodné pro obj. č.
SK 3238.8xx
Rozměry
Šířka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hloubka: 34,2 mm
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie
Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54 s filtrem z netkané textilie
IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,15 kg
Brutto hmotnost
0,217 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177998407
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Blue e+ výstupní filtr, EMC, pro ventilátor s filtrem 3238.8xx, ŠV 148,5 × 148,5 mm, RAL 7035
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Shielding/attenuation diagram
Technický systémový katalog