Ventilátory s filtrem TopTherm s EC motory

Obj. č.: SK 3245510

Energeticky úsporné provedení ventilátorů s filtrem RTT s technologií EC. Od 180 m³/h s integrovaným řídicím rozhraním (0-10 V / vstup pulzně šířkové modulace a výstup tachosignálu) pro regulaci a monitorování ventilátoru.

Obj. č.:
SK 3245510
Provedení
nástěnná montáž
EC
Popis výrobku
Energeticky úsporné provedení diagonálních ventilátorů TopTherm s filtrem. Ventilátory 3240.50x až 3245.51x s možností regulace a kontroly. Pomocí integrovaného řídicího rozhraní s výstupem pro tacho signál lze ventilátor ovládat, řídit jeho otáčky a kontrolovat funkčnost.
Změna výrobku
Kryt připojovací svorky již není součástí ventilátorů s filtrem TopTherm od května 2024. Zkouška prokázala, že tento kryt není podle norem nutný a že jeho absence nenarušuje funkci ani provozní bezpečnost.
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
Ventilátor
Diagonální, EC motor
Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
Při 50 Hz: 1.125 m³/h
Při 60 Hz: 1.125 m³/h
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
Při 50 Hz: 890 m³/h
Při 60 Hz: 890 m³/h
Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Jmenovité provozní napětí
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 165 W
Při 60 Hz: 165 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 2,1 A
Při 60 Hz: 2,1 A
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Instalační hloubka
130,5 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 51 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
IP 52 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA
Typ 1
Typ 12
Typ 3
Typ 3R s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Řídicí rozhraní
ano
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 6 A
Poznámka
Pro zvýšení aerodynamického výkonu lze volitelně použít skládaný filtr (viz charakteristickou křivku). Lze jej použít pro ventilátory s filtrem, střešní ventilátory i pro výstupní filtry.
Pro ještě efektivnější provoz nebo k monitorování ventilátorů s filtrem se doporučuje použití EC regulátorů otáček pro EC ventilátory s filtrem (od aerodynamického výkonu 180 m³/h).
Rozsah provozních teplot
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 72 dB(A)
Při 60 Hz: 72 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,605 kg
Brutto hmotnost
3,805 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177659018
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 890 m³/h, 100–130 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 323x323x25 mm, EC technologie
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu