Nová generace stropních ventilátorů se systémovým řešením pro všechny velikosti: jeden rozměr montážního výřezu pro všechny výkonnostní třídy. Proudění vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami umožňuje vysokou účinnost, zatímco inovativní způsob uchycení zajišťuje vysoký stupeň krytí IP54.
- Obj. č.:
- SK 3139100
- Provedení
- střešní montáž
- Popis výrobku
- Střešní ventilátory s vysokým stupněm krytí a flexibilní montáží zevnitř nebo zvenčí.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
- Ventilátor
- Radiální, motor s rozběhovým kondenzátorem
- Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 474 m³/h
Při 60 Hz: 514 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1x 3243300: 360/382 m³/h
- 2x 3243300: 410/440 m³/h
- Množství vzduchu při volném proudění (bez filtračních vložek)
- Při 50 Hz: 500 m³/h
Při 60 Hz: 525 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 51 W
Při 60 Hz: 62 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,23 A
Při 60 Hz: 0,27 A - Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 133 mm
Hloubka: 400 mm - Instalační hloubka
- 34,6 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 258 mm
Hloubka výřezu: 258 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 21 bez filtrační vložky
- IP 54 včetně skládaného filtru
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 3 A
- Poznámka
- Pro zvýšení stupně krytí na IP 55 lze volitelně použít filtr z netkané textilie (viz příslušenství).
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)
- Při 50 Hz: 69.000 h
Při 60 Hz: 67.600 h - Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 52 dB(A)
Při 60 Hz: 54 dB(A) - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,16 kg
- Brutto hmotnost
- 5,66 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177709171
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK střešní ventilátor TopTherm, 500/525 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 400 x 133 x 400 mm