Kompletní jednotka výměníku tepla pro montáž na střechu připravená k okamžitému připojení, bez regulace.
- Obj. č.:
- SK 3248000
- Provedení
- střešní montáž
- Popis výrobku
- Výměníky tepla vzduch/vzduch jsou obzvláště vhodné při agresivních okolních podmínkách, protože vnitřní a vnější vzduchový okruh jsou vzájemně úplně oddělené.
- Barva
- Kryt: RAL 7035
Kryt: RAL 7016 - Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Připojení ventilátorů zajišťují 2 ks třížilových přívodních kabelů zakončených dutinkami
Vrtací šablona
Upevňovací materiál - Měrný tepelný výkon
- 66 W/K
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh při 50 Hz: 965 m³/h
Vnitřní okruh při 50 Hz: 965 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- na každý ventilátor při 50 Hz: 0,32 A
na každý ventilátor při 60 Hz: 0,4 A - Způsob (elektrického) připojení
- Přívodní kabel
- Rozměry
- Šířka: 595 mm
Výška: 362 mm
Hloubka: 440 mm - Poznámka
- Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni doporučujeme regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně, digitální displej a regulátor vnitřní teploty rozváděčové skříně nebo regulátor otáček.
- Počet ventilátorů
- 2
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Vnitřní okruh IP 54
- Vnější okruh IP 34
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25 kg
- Brutto hmotnost
- 27 kg
- Číslo celní sazby
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Popis výrobku
- SK Direct Air Cooling System (DAC), střešní montáž, 48 V DC, ŠVH: 875 × 125 × 313 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod