Kompletní jednotka výměníku tepla pro montáž na stěnu připravená k okamžitému připojení, s regulací a digitálním ukazatelem teploty.
- Obj. č.:
- SK 3128115
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Výměníky tepla vzduch/vzduch jsou obzvláště vhodné při agresivních okolních podmínkách, protože vnitřní a vnější vzduchový okruh jsou vzájemně úplně oddělené.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Nasazovací připojovací svorkovnice
Bezpotenciálový kontakt sloužící k indikaci poruchy při překročení teploty
Vrtací šablona
Upevňovací materiál - Měrný tepelný výkon
- 45 W/K
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh při 50 Hz: 600 m³/h
Vnější okruh při 60 Hz: 625 m³/h
Vnitřní okruh při 50 Hz: 600 m³/h
Vnitřní okruh při 60 Hz: 625 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,12 A
Při 60 Hz: 1,6 A - Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 205 mm - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 2 A
- Regulace teploty
- Elektronická regulace s digitálním displejem (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Vnitřní okruh IP 54
- Vnější okruh IP 34
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 18,96 kg
- Brutto hmotnost
- 19,958 kg
- Číslo celní sazby
- 84158300
- EAN
- 4028177425101
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Popis výrobku
- SK výměník tepla vzduch/voda TopTherm, nástěnná montáž, 45 W/K, 115 V, 50/60 Hz, ŠVH: 400 × 950 × 205 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod