Výměník tepla vzduch-vzduch TopTherm nástěnný, s regulátorem

Obj. č.: SK 3129100

Kompletní jednotka výměníku tepla pro montáž na stěnu připravená k okamžitému připojení, s regulací a digitálním ukazatelem teploty.

Obj. č.:
SK 3129100
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Výměníky tepla vzduch/vzduch jsou obzvláště vhodné při agresivních okolních podmínkách, protože vnitřní a vnější vzduchový okruh jsou vzájemně úplně oddělené.
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Nasazovací připojovací svorkovnice
Bezpotenciálový kontakt sloužící k indikaci poruchy při překročení teploty
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Měrný tepelný výkon
60 W/K
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh při 50 Hz: 860 m³/h
Vnější okruh při 60 Hz: 900 m³/h
Vnitřní okruh při 50 Hz: 860 m³/h
Vnitřní okruh při 60 Hz: 900 m³/h
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,75 A
Při 60 Hz: 0,8 A
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 225 mm
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 2 A
Regulace teploty
Elektronická regulace s digitálním displejem (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
Vnitřní okruh IP 54
Vnější okruh IP 34
Balení
1 ks
Netto hmotnost
20,664 kg
Brutto hmotnost
22,752 kg
Číslo celní sazby
84158300
EAN
4028177388987
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Popis výrobku
Výměník vzd/vzd TopTherm 60W/K 230V
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu