- Obj. č.:
- SK 3478800
- Provedení
- nástěnná montáž
- Výhody
- Příspěvek ke klimaticky neutrální výrobě díky průměrné úspoře energie 75 % a snížení uhlíkové stopy
- Celosvětová použitelnost díky možnosti použití různých napětí a schválení pro jednotlivé země
- Inteligentní a snadné monitorování prostřednictvím rozhraní IoT
- Komfortní obsluha prostřednictvím aplikace Rittal Scan & Service
- Materiál
- Ocelový plech
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Lamelová mřížka: RAL 7012
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
- Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,14 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Dodržujte prosím pokyny k montáži.
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
- Poznámka k obj. č.
- Tolerance: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V)
- Maximální příkon
- 0,22 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 366,6 m³/h
Vnitřní okruh: 366,6 m³/h
- Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,8
- Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 570 mm
Hloubka: 159 mm
- Potřebný montážní výřez
- Šířka výřezu: 280 mm
Výška výřezu: 550 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnitřní okruh IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-1234yf
Množství: 0,135 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 0,08 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,055 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
- Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,17 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,17 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,19 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,19 kW
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 32 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,2 kg
- Brutto hmotnost
- 13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 65,82 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK chladicí jednotka Blue e S, nástěnná montáž, 0,3 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, z ocelového plechu, ŠVH: 300 × 570 × 159 mm