Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Obj. č.: SK 3484800

Chladicí jednotky Blue e+ S s osvědčenou technologií Blue e+ nabízejí nejvyšší energetickou účinnost na světě. S tím souvisí i snížení uhlíkové stopy strojů a zařízení. V novém designu a s mnoha chytrými funkcemi.

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3484800
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Příspěvek ke klimaticky neutrální výrobě díky průměrné úspoře energie 75 % a snížení uhlíkové stopy
Celosvětová použitelnost díky možnosti použití různých napětí a schválení pro jednotlivé země
Inteligentní a snadné monitorování prostřednictvím rozhraní IoT
Komfortní obsluha prostřednictvím aplikace Rittal Scan & Service
Materiál
Ocelový plech
General colour
RAL 7035
Barva
Skříň: RAL 7035
Lamelová mřížka: RAL 7012
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,92 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Dodržujte prosím pokyny k montáži.
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
Poznámka k obj. č.
Tolerance: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V)
Maximální příkon
0,6 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 680 m³/h
Vnitřní okruh: 680 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 196 mm
Potřebný montážní výřez
Šířka výřezu: 383 mm
Výška výřezu: 929 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnitřní okruh IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množství: 0,34 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 0,22 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,12 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
34 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
26,2 kg
Brutto hmotnost
31,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
141,81 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladicí jednotka Blue e+ S, nástěnná montáž, 0,92 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, z ocelového plechu, ŠVH: 400 × 950 × 196 mm, R-1234yf
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datové listy
Safety data sheet refrigerant
Technický systémový katalog
Software
Licence condition
Updater