Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4 a teplotnímu rozsahu -30 °C až 60 °C nabízejí optimální ochranu v náročných prostředích. Chladicí jednotku lze namontovat třemi způsoby montáže (povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba), například pro projektová řešení Toptec.
- Obj. č.:
- SK 3188340
- Provedení
- nástěnná montáž
Venkovní skříně - Popis výrobku
- Energeticky úsporná nástěnná chladicí jednotka Blue e+ Outdoor je díky vícenapěťovému provedení použitelná kdekoli na světě. Použít ji lze například pro projektová řešení Toptec.
- Výhody
- Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
- Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Změna výrobku
- Kryt pro připojovací box pro ochranu elektrické přípojky na chladicí jednotce již není od začátku roku 2024 součástí dodávky. Kryt 3355.200 a 3355.210 lze volitelně objednat jako příslušenství.
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Montážní rám pro univerzální upevnění k venkovním skříním pro povrchovou montáž, částečnou vestavbu a plnou vestavbu
Včetně upevňovacího materiálu - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 2,66 kW - Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Pro ochranu chladicích jednotek Blue e+ je nutné instalovat vhodnou ochranu proti přepětí: – provozní napětí < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – provozní napětí > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Poznámka k obj. č.
- Tolerance: 380 V -10 % (342 V) a 480 V +5 % (509 V)
- Maximální příkon
- 1,57 kW
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,55 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,55 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,57 kW - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozměry
- Šířka: 465 mm
Výška: 1.640 mm
Hloubka: 360 mm - Rozměry přístroje včetně těsnicího rámu a designového krytu
- Šířka: 517 mm
Výška: 1.692 mm
Hloubka: 360 mm - Druh montáže
- Univerzální montáž (povrchová montáž, částečná vestavba, plná vestavba)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- s montážním rámem: vnitřní okruh IP56
- bez montážního rámu: vnitřní okruh IP 54
- Protection category NEMA
- s montážním rámem: UL typ 12/3R/4
- bez montážního rámu: UL Typ 12/3R
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 2.300 m³/h
Vnitřní okruh: 2.300 m³/h - Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,14 t - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,39
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,39 - Vhodné pro
- Typ skříně: Toptec
Šířka: ≥ 800 mm
Výška: ≥ 1.800 mm - Vhodné pro obj. č.
- 9782.828
- 9783.888
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -30 °C...45 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 2,4
- Hladina akustického tlaku
- 71 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 72,8 kg
- Brutto hmotnost
- 89,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1.340,61
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177964464
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK Chladicí jednotka Blue e+, nástěnná venkovní, 3,7 kW, 380–480 V, 3~, 50-60 Hz, hliník, ŠVH: 465x1640x360 mm
- Dokumentace
- Návod – R-513A
- Návod – R134a
- Datové listy
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technický systémový katalog