Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Obj. č.: SK 3485330

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4 a teplotnímu rozsahu -30 °C až 60 °C nabízejí optimální ochranu v náročných prostředích. Chladicí jednotku lze namontovat třemi způsoby montáže (povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba), například pro projektová řešení Toptec.

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3485330
Provedení
nástěnná montáž
Venkovní skříně
Popis výrobku
Energeticky úsporná nástěnná chladicí jednotka Blue e+ Outdoor je díky vícenapěťovému provedení použitelná kdekoli na světě. Použít ji lze například pro projektová řešení Toptec.
Výhody
Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
Změna výrobku
Kryt pro připojovací box pro ochranu elektrické přípojky na chladicí jednotce již není od začátku roku 2024 součástí dodávky. Kryt 3355.200 a 3355.210 lze volitelně objednat jako příslušenství.
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Montážní rám pro univerzální upevnění k venkovním skříním pro povrchovou montáž, částečnou vestavbu a plnou vestavbu
Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,95 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,95 kW
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Pro ochranu chladicích jednotek Blue e+ je nutné instalovat vhodnou ochranu proti přepětí: – provozní napětí < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – provozní napětí > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Poznámka k obj. č.
Tolerance: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) a 480 V +6 % (509 V)
Maximální příkon
0,7 kW
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozměry
Šířka: 415 mm
Výška: 990 mm
Hloubka: 280 mm
Rozměry přístroje včetně těsnicího rámu a designového krytu
Šířka: 467 mm
Výška: 1.042 mm
Hloubka: 280 mm
Druh montáže
Univerzální montáž (povrchová montáž, částečná vestavba, plná vestavba)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
s montážním rámem: vnitřní okruh IP56
bez montážního rámu: vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA
s montážním rámem: UL typ 12/3R/4
bez montážního rámu: UL Typ 12/3R
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 895 m³/h
Vnitřní okruh: 700 m³/h
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množství: 0,77 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 0,48 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Vhodné pro
Typ skříně: Toptec
Šířka: ≥ 600 mm
Výška: ≥ 1.200 mm
Vhodné pro obj. č.
9782.818
9782.866
9782.868
9782.888
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Rozsah provozních teplot
-30 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-30 °C...45 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Přípustný provozní tlak (p max.)
2,4
Hladina akustického tlaku
67 dB(A)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
36 kg
Brutto hmotnost
48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
270,15 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladicí jednotka Blue e+, nástěnná venkovní, 1,5 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, hliník, ŠVH: 415 x 990 x 280 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datové listy
Safety data sheet refrigerant
Technický systémový katalog
Software
Licence condition
Updater