Užitný chladicí výkon/topení 1 400 W/400 W, regulace teploty prostřednictvím regulátoru e-Comfort. Připevnění k CS Toptec ve třech pozicích: povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba.
- Obj. č.:
- CS 9776500
- Popis výrobku
- Regulace teploty pomocí elektronického komfortního regulátoru. Chladicí jednotka lze namontovat na rozváděčovou skříň ve třech montážních pozicích (povrchová montáž, částečná vestavba a plná vestavba).
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Hliník
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
čistý polyester - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Montážní rám pro univerzální upevnění k venkovním skříním pro povrchovou montáž, částečnou vestavbu a plnou vestavbu - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 55
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 650 W
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 700 W - Heater output
- 400 W
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 24 A
Při 60 Hz: 22 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh při 50 Hz: 600 m³/h
Vnější okruh při 60 Hz: 625 m³/h
Vnitřní okruh při 50 Hz: 600 m³/h
Vnitřní okruh při 60 Hz: 625 m³/h - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 5 A
Při 60 Hz: 5 A - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -33 °C...55 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,45 kg - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 640 W
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 760 W
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 780 W
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 920 W - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 150 mm - Rozměry přístroje včetně těsnicího rámu a designového krytu
- Šířka: 550 mm
Výška: 1.050 mm
Hloubka: 285 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: CS Toptec
Šířka: ≥ 800 mm
Hloubka: ≥ 1.200 mm - Druh montáže
- Univerzální montáž (povrchová montáž, částečná vestavba, plná vestavba)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 42 kg
- Brutto hmotnost
- 45 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- CS chladící jednotka 900W
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě