- Obj. č.:
- SK 3302120
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,9 A
Při 60 Hz: 2 A
- Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 3,5 A
Při 60 Hz: 3,9 A
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 310 m³/h
Vnitřní okruh: 345 m³/h
- Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 280 mm
Výška: 550 mm
Hloubka: 140 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,11 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,16 t
- Regulace teploty
- Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 30 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 25 bar
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 10 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13 kg
- Brutto hmotnost
- 13,75 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177366527
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK RTT WANDGERÄT BASIS CO