Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3302310

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.

Obj. č.:
SK 3302310
Provedení
nástěnná montáž
Příčný formát
Popis výrobku
Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 60 Hz: 4 A
Rozběhový proud (max.)
Při 60 Hz: 12 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 300 m³/h
Vnitřní okruh: 300 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Provedení
Nástěnná montáž
Speciální tvar
Příčný formát
Rozměry
Šířka: 525 mm
Výška: 340 mm
Hloubka: 153 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,18 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,11 t
Regulace teploty
Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,32 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
25 bar
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
15,2 kg
Brutto hmotnost
16 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177429802
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
MINI nást. chladicí jednotka 300W Basic
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Technika v detailu