Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3328610

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.

Obj. č.:
SK 3328610
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Barva
RAL 9007
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,1 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,44 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 13,4 A
Při 60 Hz: 14,8 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 27 A
Při 60 Hz: 27 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 640 m³/h
Vnitřní okruh: 550 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hloubka: 295 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množství: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,36 t
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,86 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,04 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Motorový spouštěč: 18...25 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
73 kg
Brutto hmotnost
73 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177379800
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladicí jednotka Blue e, nástěnná montáž, 2,1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, z nerezové oceli, ŠVH: 400 × 1580 × 295 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
FCC
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technický systémový katalog
Technika v detailu