Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.
- Obj. č.:
- SK 3361540
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
externí toroidní transformátor - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka k obj. č.
- Technické údaje nástěnné chladicí jednotky 3361.x40 platí s připojeným externím transformátorem
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,2 A
Při 60 Hz: 1,4 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 6 A
Při 60 Hz: 6,9 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 550 m³/h
Vnitřní okruh: 230 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 280 mm
Výška: 550 mm
Hloubka: 280 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,18 t - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...52 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,46 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,5 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Motorový spouštěč: 6,3...10 A
- Depth transformer
- 65 mm
- Diameter transformer
- 126 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,65 kg
- Brutto hmotnost
- 27 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177433755
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK Nástěnná chladicí jednotka Blue e, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, ocelový plech, ŠxVxH: 280 x 620 x 298 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod – R-513A
- Návod – R134a