Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3361640

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.

Obj. č.:
SK 3361640
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Barva
RAL 9007
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
externí toroidní transformátor
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Jmenovité provozní napětí
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka k obj. č.
Technické údaje nástěnné chladicí jednotky 3361.x40 platí s připojeným externím transformátorem
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 1,2 A
Při 60 Hz: 1,4 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 3,1 A
Při 60 Hz: 3,3 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 480 m³/h
Vnitřní okruh: 600 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 280 mm
Výška: 550 mm
Hloubka: 280 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,18 t
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...52 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,46 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Motorový spouštěč: 6,3...10 A
Depth transformer
65 mm
Diameter transformer
126 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25,568 kg
Brutto hmotnost
26,675 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177433779
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladicí jednotka Blue e, nástěnná, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, nerez ocel, Š x V x H: 280 x 550 x 280 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Technika v detailu