Řada chladicích jednotek Blue e+ Dynamic byla koncipována pro použití na dynamických aplikacích. Zařízení jsou testována podle DNV-CG-0339, a proto jsou obzvláště vhodná pro použití na lodích (např. rozváděčové skříně ve strojovně). Díky mimořádně stabilní mechanické konstrukci jsou chladicí jednotky vhodné pro všechna použití, kde na zařízení působí vysoké vibrační zatížení, jako v přístavech (jeřábové systémy), logistice (regálové zakladače) nebo na letištích (systémy pro přepravu zavazadel).
- Obj. č.:
- SK 3184837
- Provedení
- nástěnná montáž
Dynamic - Výhody
- Větší efektivita: velmi vysoký sezónní koeficient energetické efektivnosti (SEER) > 6,2
- Větší flexibilita: Lze použít pro širokou škálu dynamických použití bez složitých infrastrukturních opatření – samotná dodatečná vybavení jsou snadno proveditelná
- Větší bezpečnost: maximální spolehlivost, méně náročné na údržbu a rychlá připravenost k použití
- Větší zjednodušení: snadné plánování, provoz a montáž
- Oblasti použití
- pro námořní a dynamická použití
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,67 kW - Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Pro dodržení specifikací EMC podle DNV-CG-0339 musí být na napájecím kabelu chladicí jednotky pro každou fázi instalována přídavná cívka (SK 3124.010). S touto cívkou je možný provoz pouze při 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60 Hz. Zařízení SK 3187.937 lze používat výlučně v 3fázovém provozu.
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Pro ochranu chladicích jednotek Blue e+ je nutné instalovat vhodnou ochranu proti přepětí: – provozní napětí < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – provozní napětí > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Hint Construction
- Částečně zapuštěná montáž není možná
- Maximální příkon
- 0,7 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 895 m³/h
Vnitřní okruh: 700 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57 - Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 310 mm - Potřebný montážní výřez
- Šířka výřezu: 383 mm
Výška výřezu: 929 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnitřní okruh IP 55
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,48 t - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,37 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,37 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 40,5 kg
- Brutto hmotnost
- 46,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 659,1
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177977266
- Popis výrobku
- SK Chladicí jednotka Blue e+, nástěnná, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, ocelový plech, Š×V×H: 400 × 950 × 310 mm