Nástěnná chladicí jednotka Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Obj. č.: SK 3487937

Řada chladicích jednotek Blue e+ Dynamic byla koncipována pro použití na dynamických aplikacích. Zařízení jsou testována podle DNV-CG-0339, a proto jsou obzvláště vhodná pro použití na lodích (např. rozváděčové skříně ve strojovně). Díky mimořádně stabilní mechanické konstrukci jsou chladicí jednotky vhodné pro všechna použití, kde na zařízení působí vysoké vibrační zatížení, jako v přístavech (jeřábové systémy), logistice (regálové zakladače) nebo na letištích (systémy pro přepravu zavazadel).

Síťová tlumivka Nástěnná chladicí jednotka Blue e+ Dynamic

IoT Interface

Obj. č.:
SK 3487937
Provedení
nástěnná montáž
Dynamic
Výhody
Větší efektivita: velmi vysoký sezónní koeficient energetické efektivnosti (SEER) > 6,2
Větší flexibilita: Lze použít pro širokou škálu dynamických použití bez složitých infrastrukturních opatření – samotná dodatečná vybavení jsou snadno proveditelná
Větší bezpečnost: maximální spolehlivost, méně náročné na údržbu a rychlá připravenost k použití
Větší zjednodušení: snadné plánování, provoz a montáž
Oblasti použití
pro námořní a dynamická použití
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Pro dodržení specifikací EMC podle DNV-CG-0339 musí být na napájecím kabelu chladicí jednotky pro každou fázi instalována přídavná cívka (SK 3124.010). S touto cívkou je možný provoz pouze při 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60 Hz. Zařízení SK 3187.937 lze používat výlučně v 3fázovém provozu.
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Pro ochranu chladicích jednotek Blue e+ je nutné instalovat vhodnou ochranu proti přepětí: – provozní napětí < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – provozní napětí > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hint Construction
Částečně zapuštěná montáž není možná
Maximální příkon
1,05 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 1.250 m³/h
Vnitřní okruh: 1.250 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,2
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 294 mm
Potřebný montážní výřez
Šířka výřezu: 433 mm
Výška výřezu: 1.579 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnitřní okruh IP 55
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množství: 1,1 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 0,65 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
24 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
55,2 kg
Brutto hmotnost
72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,35 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84158200
Popis výrobku
SK Chladicí jednotka Blue e+, nástěnná, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, ocelový plech, Š×V×H: 450 × 1600 × 294 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Further instructions
Informační leták
Instructions – R-1234yf
Datové listy
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater