Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Obj. č.: SK 3303514

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 2 500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.

Obj. č.:
SK 3303514
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Barva
RAL 7001
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 60 Hz: 5,7 A
Rozběhový proud (max.)
Při 60 Hz: 11,5 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 345 m³/h
Vnitřní okruh: 280 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 285 mm
Výška: 620 mm
Hloubka: 298 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,12 t
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
54 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...54 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,44 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
26,75 kg
Brutto hmotnost
38,5 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177384279
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Nást. chladicí jednotka 500W NEMA4X 115V
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
FCC
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Informační leták
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika v detailu