Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Obj. č.: SK 3304514

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 2 500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.

Obj. č.:
SK 3304514
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Barva
RAL 7001
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 8,7 A
Při 60 Hz: 9,7 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 26 A
Při 60 Hz: 28 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 805 m³/h
Vnitřní okruh: 600 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 405 mm
Výška: 1.020 mm
Hloubka: 358 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,21 t
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
25 bar
Předřazené jištění
Motorový spouštěč: 11...16 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
60 kg
Brutto hmotnost
65 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177384408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladicí jednotka Blue e, nástěnná montáž, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, nerez ocel, ŠVH: 405 × 1020 × 358 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Prohlášení
FCC
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Informační leták
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika v detailu