Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 2 500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.
- Obj. č.:
- SK 3328544
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí NEMA 4X.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
- Barva
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,5 kW - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 2,2 A
Při 60 Hz: 2,4 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 4,8 A
Při 60 Hz: 5,5 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 900 m³/h
Vnitřní okruh: 900 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 405 mm
Výška: 1.650 mm
Hloubka: 388 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,57 t - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...50 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,15 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Motorový jistič: 6,3...10 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 91,5 kg
- Brutto hmotnost
- 95 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Nást. chladicí jednotka 2kW NEMA4X, 3f
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Informační leták
- Návod – R-513A
- Návod – R134a