Energeticky úsporné střešní chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 4 000 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Obj. č.:
- SK 3273500
- Provedení
- střešní montáž
- Popis výrobku
- Energeticky účinné střešní chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Změna výrobku
- Chladicí jednotka je k dostání s chladivem R134a do 31.12.2026. Od 01.01.2025 již jednotka nesplňuje požadavky na GWP pro americký trh. Alternativně doporučujeme použití chladicí jednotky Blue e+.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,2 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,87 kW - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Střešní chladicí jednotku 3273.500 lze díky nízké hlučnosti využít i v kancelářském prostředí.
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 5,2 A
Při 60 Hz: 5,4 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 15,5 A
Při 60 Hz: 16,5 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 1.760 m³/h
Vnitřní okruh: 440 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23 - Provedení
- Střešní montáž
- Rozměry
- Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 475 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1 t - Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Doba zapnutí
- 100 %
- Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,53 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,73 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 51 dB(A)
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 10 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 47,5 kg
- Brutto hmotnost
- 50 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177244856
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Střešní chladicí jednotka 1100W, 230V
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod – R-513A
- Návod – R134a