Energeticky úsporné střešní chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 4 000 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Obj. č.:
- SK 3359540
- Provedení
- střešní montáž
- Popis výrobku
- Energeticky účinné střešní chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,75 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,52 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,47 kW - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V AC
- Poznámka
- Střešní chladicí jednotku 3273.500 lze díky nízké hlučnosti využít i v kancelářském prostředí.
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,6 A
Při 60 Hz: 2,1 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 5,4 A
Při 60 Hz: 5,2 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 800 m³/h
Vnitřní okruh: 585 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Provedení
- Střešní montáž
- Rozměry
- Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 380 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,4 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,25 t - Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Doba zapnutí
- 100 %
- Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,48 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Motorový spouštěč: 6,3...10 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38,95 kg
- Brutto hmotnost
- 41 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177433717
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Střešní chlad. jednotka 750W Blue e, 3f
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod – R-513A
- Návod – R134a