Střešní chladicí jednotky TopTherm Blue e Celkový chladicí výkon 0,50 - 4,00 kW

Obj. č.: SK 3382600

Energeticky úsporné střešní chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 4 000 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Obj. č.:
SK 3382600
Provedení
střešní montáž
Popis výrobku
Energeticky účinné střešní chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Barva
RAL 9007
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,6 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Střešní chladicí jednotku 3273.500 lze díky nízké hlučnosti využít i v kancelářském prostředí.
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 2,3 A
Při 60 Hz: 2,6 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 9,1 A
Při 60 Hz: 8,8 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 800 m³/h
Vnitřní okruh: 170 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Provedení
Střešní montáž
Rozměry
Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 380 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,3 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,19 t
Způsob (elektrického) připojení
Nasazovací připojovací svorkovnice
Doba zapnutí
100 %
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,37 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,34 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,41 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
28,5 kg
Brutto hmotnost
38,5 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177380028
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Střešní chlad. jedn. 600W nerez, Blue e
Certifikáty
C-UR
UL + C-UL - FTTA
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Technika v detailu