Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Obj. č.:
- SK 3305100
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Upevňovací materiál - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1.250 W - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 6 A
Při 60 Hz: 6,5 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 22 A
Při 60 Hz: 24 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 900 m³/h
Vnitřní okruh: 800 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
- Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 260 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,6 kg - Regulace teploty
- Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 20 °C...55 °C
- Rozsah regulace
- 30 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 975 W
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.125 W
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1.125 W
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1.285 W - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38,95 kg
- Brutto hmotnost
- 44 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177322967
- ECLASS 8.0
- 27180704