- Obj. č.:
- SK 3329100
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2.750 W
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1.600 W
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1.750 W
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 8,6 A
Při 60 Hz: 10,6 A
- Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 21 A
Při 60 Hz: 21 A
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 710 m³/h
Vnitřní okruh: 640 m³/h
- Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
- Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hloubka: 295 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,95 kg
- Regulace teploty
- Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 20 °C...55 °C
- Rozsah regulace
- 30 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.450 W
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1.675 W
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1.625 W
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 2.000 W
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 68,4 kg
- Brutto hmotnost
- 72 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177323087
- ECLASS 8.0
- 27180704